Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

6" Theater Fresnel, Light Fixture, with C Clamp, 20A Male Stage Pin installed

FR1TH-22B

6" Theater Fresnel with "C" Clamp, 20A Male Stage Pin installed

El Fresnel para teatro colgante 6-Inch NSI/Leviton 1K es un foco de alta intensidad con un campo de campo suave y uniforme. Su sistema de ventilación superior garantiza un funcionamiento en frío, con una prolongación de la vida útil de la lámpara y el filtro. Todos los controles operativos están aislados térmicamente para la manipulación en frío.
Código UPC: 078477155974
País de origen: México

Información sobre los productos