Cargando...

Caja FD de tres unidades

FDBX3-YL

Caja FD, Triple unidad, Capacidad de 109,1 pulgadas cúbicas, Orificios de conducto  sin rosca de 25 mm con reductores para conductos de 19 mm y 13 mm , para uso con conducto de PVC, Incluye placa de montaje metálica con conductor a tierra #12AWG de 20 cm para uso con productos de montaje con correa, grado industrial - AMARILLO

  • La línea Wetguard de productos de cableado impermeables industriales de Leviton son los productos impermeables más flexibles y bien diseñados del mercado
  • Cumplen con las clasificaciones IP67 y NEMA para protección de entrada de agua...

Color: amarillo

Código UPC: 078477648063
País de origen: México

Información sobre los productos