Características del producto
Color: acero
Tipo de producto: caja de piso de concreto empotrado
Característica: ajuste de vertido previo de 6 cm, ajuste posterior al vertido de 1,2 cm
Función: se puede usar con alfombras o mosaicos
Empaque: Corcho
Aberturas: tapa abatible; las puertas se abren 180°
Compatibilidad de receptáculo: cualquier receptáculo dúplex estándar
Tipo: concreto
Especificaciones mecánicas
Alimentación de conductos: laterales, extremos, inferior
Selección de conducto: lados: dos de 1,27 cm, dos de diámetro externo de tamaño comercial de 1,30 cm, extremos: dos de diámetro externo de tamaño comercial de 2,40 cm Dos de diámetro externo de tamaño comercial de 1,90 cm, parte inferior: dos de diámetro externo de 1,90 cm, tres de diámetro externo de tamaño comercial de 1,30 cm
Capacidad en pulgadas cúbicas: 57
Dimensiones: 15,2 cm x 12,2 cm x 9,5 cm
Profundidad mínima de vertido: 9,5 cm
Calibre del cable: cable de conexión a tierra AWG 14 preinstalado, 15,24 cm de largo