Enlaces de cobre EXTREME™
EXTRM-TRK
Los conjuntos de cables con enlace de cobre son la solución ideal para centros de datos y otras aplicaciones donde la velocidad de la instalación es importante. La terminación en fábrica y las pruebas simplifican la instalación y mejoran la consistencia, a la vez que permiten ahorrar tiempo y mano de obra, en comparación con las instalaciones con terminación en campo. Los conjuntos se ofrecen con configuración personalizada con conectores de longitudes prediseñadas a fin de satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación. Un empalme de manga trenzada agrupa cables individuales en una estructura estética y cohesiva...