Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
Tomacorriente de carga para vehículos eléctricos de 50A A con cubierta resistente al clima para el aire libre, montaje superficial
EVCVM-50
50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3-Pole, 4-Wire, Receptáculo/tomacorriente de carga de vehículos eléctricos para trabajos pesados, hoja recta, resistente al clima, Tomacorriente preensamblado y cubierta de metal para el aire libre, montaje superficial – Gris
PRÁCTICO: Solución todo en uno preensamblada que cumple con los códigos de tomacorriente y cubierta con conexión a tierra precableada.
VERSÁTIL: Diseñado específicamente para cargadores conectables de vehículos eléctricos. Los orificios flexibles hacen que la instalación sea flexible en una variedad de configuraciones.
POTENTE: Diseñado para manejar...
50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3-Pole, 4-Wire, Receptáculo/tomacorriente de carga de vehículos eléctricos para trabajos pesados, hoja recta, resistente al clima, Tomacorriente preensamblado y cubierta de metal para el aire libre, montaje superficial – Gris
PRÁCTICO: Solución todo en uno preensamblada que cumple con los códigos de tomacorriente y cubierta con conexión a tierra precableada.
VERSÁTIL: Diseñado específicamente para cargadores conectables de vehículos eléctricos. Los orificios flexibles hacen que la instalación sea flexible en una variedad de configuraciones.
POTENTE: Diseñado para manejar los tiempos de carga prolongados y los complementos frecuentes que exigen los vehículos eléctricos, al tiempo que brinda una alimentación consistente y confiable.
DURADERO Y RESISTENTE AL CLIMA: Fabricado en acero galvanizado con brida soldada y clasificación NEMA 3R para brindar una resistencia superior a la corrosión resistente a la lluvia, la nieve y otras condiciones al aire libre difíciles.
SEGURO: La cubierta para productos en uso está diseñada para brindar protección continua, y se cierra y se bloquea de forma segura incluso con un enchufe de carga NEMA 14-50P para vehículos eléctricos insertado. Mantiene su conexión protegida del clima y las manipulaciones durante el uso activo.
Tipo de producto: tomacorriente EV con cubierta metálica para el aire libre
Característica: resistente al clima
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 50A
Voltaje: 125/250 V CA
Grado: para trabajos pesados/EV
Conexión a tierra: conexión a tierra
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C
Polo: 3
Cable: 4
Especificaciones mecánicas
Capacidad de terminal: para usar SOLO con cables de cobre AWG n.o 4, n.o 6 o n.o 8. Puede usar cable sólido AWG n.o 10 para conexión a tierra. NO usar con cables revestidos de cobre o aluminio en este producto.
Identificador de terminal: X (tornillo de latón o tornillo negro) = caliente, Y (tornillo de latón o tornillo negro) = caliente; blanco (tornillo plateado) = neutro; verde (tornillo verde) = conexión a tierra
Terminación: cableado lateral
Rango de torsión: 75 in-lb.
Especificaciones del material
Material de la superficie: nylon
Cubierta: acero galvanizado G90
Normas y certificaciones
NEMA: 14-50R
Agencia: cULus
Cumple con el código: clasificación NEMA 3R, NEC 625.56 2020
Normas y certificaciones
Garantía: limitada 1-Year
Conveniencia preensamblada todo en uno: incluye un tomacorriente de 1450W de 50A de Leviton y una cubierta duradera para exteriores con conexión a tierra cableada de fábrica.
Cumple con el código: el tomacorriente preensamblado con cubierta cumple con los requisitos del NEC 625.56 para ubicaciones húmedas y mojadas, lo que elimina la necesidad de comprar e instalar una cubierta separada.
Diseñado específicamente para la carga de vehículos eléctricos: Diseñado específicamente para cargadores conectables de vehículos eléctricos, al tiempo que es compatible con vehículos recreativos, remolques y otros electrodomésticos de alta potencia para lograr la máxima flexibilidad.
Rendimiento apto para vehículos eléctricos: Diseñado para manejar sesiones de carga prolongadas y enchufes frecuentes, ideal para uso diario de vehículos eléctricos y confiabilidad a largo plazo.
Opciones de instalación flexibles: los múltiples orificios de la cubierta facilitan la adaptación a diferentes configuraciones de montaje. Admite instalaciones de pared y pedestal, por lo que es adecuado para una amplia gama de diseños y escenarios de reacondicionamiento.
Apto para modificaciones futuras y apto para dueños de casa: una opción inteligente para los dueños de casa que prefieren las configuraciones conectables a las configuraciones cableadas, y para los constructores que crean entornos listos para vehículos eléctricos en viviendas de unidades múltiples.
Resistente al clima para uso al aire libre: resiste la lluvia, la nieve y las condiciones difíciles, ideal para cualquier necesidad de alimentación al aire libre.
Construida con acero galvanizado: la construcción de acero con revestimiento en polvo con brida soldada y clasificación NEMA 3R garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.
Seguro y seguro por diseño: la cubierta bloqueable para productos en uso y el diseño de frente muerto ayudan a evitar el contacto accidental y el acceso no autorizado.
Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, acepta el almacenamiento de cookies dentro de su dispositivo para mejorar la navegación dentro del sitio, analizar su uso y personalizar nuestros esfuerzos de marketing. Para más información consulte nuestra política de privacidad.
Centro de preferencia de la privacidad
Su privacidad
Cookies de rendimiento
Cookies de funcionalidad
Cookies dirigidas
Cookies estrictamente necesarias
Su privacidad
Cuando visita cualquier sitio web, el mismo podría obtener o guardar información en su navegador, generalmente mediante el uso de cookies. Esta información puede ser acerca de usted, sus preferencias o su dispositivo, y se usa principalmente para que el sitio funcione según lo esperado. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede proporcionarle una experiencia web más personalizada. Ya que respetamos su derecho a la privacidad, usted puede escoger no permitirnos usar ciertas cookies. Haga clic en los encabezados de cada categoría para saber más y cambiar nuestras configuraciones predeterminadas. Sin embargo, el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer.
Más información
Cookies de rendimiento
Activas
Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de circulación para poder medir y mejorar el desempeño de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o menos populares, y ver cuántas personas visitan el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies no sabremos cuándo visitó nuestro sitio, y por lo tanto no podremos saber cuándo lo visitó.
Cookies de funcionalidad
Activas
Estas cookies permiten que el sitio ofrezca una mejor funcionalidad y personalización. Pueden ser establecidas por nosotros o por terceras partes cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies algunos de nuestros servicios no funcionarán correctamente.
Cookies dirigidas
Activas
Estas cookies pueden estar en todo el sitio web, colocadas por nuestros socios publicitarios. Estos negocios pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de acceso al Internet. Si no permite estas cookies, tendrá menos publicidad dirigida.
Cookies estrictamente necesarias
Activas siempre
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Usualmente están configuradas para responder a acciones hechas por usted para recibir servicios, tales como ajustar sus preferencias de privacidad, iniciar sesión en el sitio, o llenar formularios. Usted puede configurar su navegador para bloquear o alertar la presencia de estas cookies, pero algunas partes del sitio web no funcionarán. Estas cookies no guardan ninguna información personal identificable.