Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Software de manejo de estaciones de carga de vehículos eléctricos de nivel 2 con doble puerto de 48 A y pantalla LCD

EV48S-DP

Estación de carga de vehículos eléctricos de nivel 2 con doble puerto EV Series Pro, 48A, 208/240 V CA, salida de 11,6 kW, conector de carga J1772, cordón de 7,6 m, incluye soporte de montaje y cable de entrada premontado, SOLO CABLEADO, Incluye software de manejo de estación de carga amplificada y pantalla LCD, Incluye salida de alimentación doble, cumple con OCCP 2.0. Cumple con CTEP, cumple con IS015118-2

  • MANEJO DE MÚLTIPLES ESTACIONES, MÚLTIPLES INSTALACIONES PARA ANFITRIONES DE INSTALACIONES: con manejo de estaciones de carga de amplificación...
Código UPC: 078477024188
País de origen: China

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Cómo usar la serie EV Pro de Leviton con software de amplificación