Submedición, cumple con los códigos, centro de monitorización de energía, 2 Ethernet, 1 Modbus (RS485), 4 entradas de pulsos, 2 salidas de reproducción
EMHSP-COD
Centro de monitorización de energía que cumple con los códigos, 2 Ethernet, 1 Modbus (RS485), 4 entradas de pulsos, 2 salidas de reproducción
El EMHSP de Leviton es un servidor de adquisición de datos flexible e inteligente que permite a los usuarios recopilar datos de energía de medidores y sensores ambientales a través del protocolo Modbus o la entrada de pulsos. Diseñado para conectarse a aplicaciones basadas en IP, como programas empresariales de manejo de energía, respuesta a la demanda y red inteligente, el servidor EMB Hub le permite conectar miles de...
Color: verde