Preguntas frecuentes sobre los ICFT (interruptores de circuito con fuga a tierra) Lever Edge
¿Cuál es la diferencia entre un ICFT Lever Edge y un ICFT tradicional?
La única diferencia es el método de instalación. Lever Edge es una solución innovadora de productos de cableado que cuenta con terminales de palanca únicos para un cableado más rápido y eficiente.
¿Cuáles son los beneficios de un ICFT Lever Edge?
El ICFT Lever Edge ofrece a los usuarios un método más rápido y seguro de cablear un ICFT con terminales de abrazadera de acción con resorte. Estos terminales únicos permiten al usuario insertar el extremo pelado de un conductor en el terminal y operar la palanca integral a mano para acoplar el mecanismo de terminación con resorte, que aplica presión de sujeción segura al conductor sin el uso de tornillos.
La abrazadera de acción con resorte NO debe confundirse con las terminaciones de abrazadera a presión (punción) o de cableado posterior Quickwire™.
¿Puedo reemplazar un ICFT existente en mi hogar con un ICFT Lever Edge?
Sí. El ICFT Lever Edge puede utilizarse en cualquier lugar en el que se necesite protección ICFT.
¿Cómo instalo un ICFT Lever Edge?
Puede encontrar las hojas de instrucciones del ICFT Lever Edge haciendo clic aquí para abrir en una pestaña nueva
¿Por qué una de las palancas del ICFT Lever Edge es azul?
Las palancas con código de color proporcionan la base para una instalación rápida al ayudar a identificar rápidamente el terminal correcto para el cableado. Los ICFT de Leviton tienen tecnología patentada de bloqueo de restablecimiento para garantizar que el producto esté cableado correctamente. Si los cables de línea y carga se invierten, el ICFT no se restablecerá para indicar que hay un problema. Al contar con una palanca azul única para el cable caliente de carga, los instaladores pueden ver rápidamente qué conexión va a dónde para una instalación correcta en todo momento.
¿El ICFT Lever Edge realiza una autoverificación como los ICFT tradicionales?
Sí, el ICFT Lever Edge y todos los ICFT de Leviton realizan una autoverificación según UL943.
¿El ICFT Lever Edge cumple con UL943?
Sí, el ICFT Lever Edge y todos los ICFT de Leviton cumplen con los requisitos de UL943.
¿Puedo usar un ICFT Lever Edge en cualquier lugar donde el código exija ICFT?
Sí, el ICFT Lever Edge puede usarse en cualquier lugar de su hogar donde se necesite protección ICFT.
Si sustituyo un ICFT en mi hogar por un ICFT Lever Edge, ¿tengo que reemplazarlos todos?
No, esto no es necesario. Los ICFT funcionan independientemente entre sí y reemplazar uno no requiere reemplazar a otros
¿Qué cables se pueden usar al cablear un ICFT Lever Edge?
Los ICFT Lever Edge funcionan únicamente con cables de cobre trenzados y sólidos calibre 14 y 12. El borde de la palanca NO debe usarse con cables revestidos de aluminio o cobre.
¿El ICFT Lever Edge cumple con el NEC®?
Sí, el ICFT Lever Edge cumple con el National Electrical Code®
¿Está aprobada la agencia de ICFT Lever Edge?
Sí, el ICFT Lever Edge está aprobado por cULus.
¿Qué placas de pared se pueden usar con el ICFT Lever Edge?
Los ICFT Lever Edge combinan perfectamente con cualquier placa de pared Decora® de cualquier tamaño. La correa más larga y ancha es compatible con las placas de pared de tamaño mediano Decora y con las placas de pared sin tornillos Decora o Decora Plus (TM) de tamaño estándar cuando se extrae la lengüeta desmontable del producto.
¿El ICFT Lever Edge está respaldado por una garantía?
Sí, está respaldado por una garantía limitada 2-Year
¿El ICFT Lever Edge puede recablearse si es necesario para aplicaciones futuras?
Sí, una ventaja de los productos Lever Edge es que pueden extraerse y volver a cablearse más fácilmente. Para el ICFT Lever Edge, presione el botón de PRUEBA antes de extraer el ICFT de su ubicación original para asegurarse de que la tecnología de bloqueo de restablecimiento esté activa cuando el ICFT esté cableado en su nueva ubicación
¿Qué tipos de ICFT Lever Edge están disponibles?
Los ICFT Lever Edge están disponibles en 15A en versiones a prueba de manipulaciones y resistente al clima/a prueba de manipulaciones.