Control de alimentación de emergencia, transferencia de cargas de conmutación y relé de derivación
ECS00-110
Control de alimentación de emergencia, Transferencia de cargas de conmutación y relé de derivación, 120-277VAC, 10A, 60Hz
En el pasado, todas las luces de emergencia designadas en una instalación debían permanecer encendidas las 24 horas del día para cumplir con los códigos de seguridad. El control de luminaria de conmutación de emergencia de Leviton le permite especificar e instalar un producto de control de alimentación de emergencia homologado por UL-924 que puede convertir y controlar hasta 20 accesorios de iluminación regulares como luces de emergencia aprobadas. Estas luces de emergencia pueden ...