Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Control de alimentación de emergencia, montaje en accesorio, transferencia de cargas de conmutación y relé de derivación

ECS00-103

Control de alimentación de emergencia, montaje en accesorio, transferencia de cargas de conmutación y relé de derivación, 120-277VAC, 3A, 60Hz

En el pasado, todas las luces de emergencia designadas en una instalación debían permanecer encendidas las 24 horas del día para cumplir con los códigos de seguridad. El control de luminaria de conmutación de emergencia de Leviton le permite especificar e instalar un producto de control de alimentación de emergencia homologado por UL-924 que puede convertir y controlar hasta 20 accesorios de iluminación regulares como luces de emergencia aprobadas.
Código UPC: 078477627372
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos