Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Juego de accesorios de control de emergencia, fusible y portafusibles, usar con ECD00-D0W

ECD00-FUS

Para usar con ECD00-D0W. El juego de accesorio de fusible y soporte de fusible incluye dos fusibles, un soporte homologado por UL y un sacafusibles. Requerido para cumplir con los requisitos UL1008 para la clasificación de corriente de cortocircuito (5000A). El fusible se instala del lado de la línea del control de atenuación. Con este método, un único ECD00-FUS puede alimentar múltiples ECD00-D0Ws, siempre que su carga total no supere los 16Ay comparta los mismos interruptores normales y de emergencia. Los fusibles son de 30 A

In orde...
Código UPC: 078477925690
País de origen: México