Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

DZR15-1RZ

DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido: ,
Receptáculo apto para ambiente de 15 A con tecnología Z-Wave y localizador LED - Blanco/almendra clara El DZR15 inalámbrico de Leviton es un receptáculo a prueba de manipulaciones de 15A con tecnología Z-Wave diseñado para usar en la mayoría de las aplicaciones de iluminación residencial y de motor. Compatibilidad con una amplia gama de tipos de carga, incluyendo incandescentes, halógenas y de bajo voltaje magnético, de bajo voltaje electrónico, fluorescentes y de motor de hasta 0,5 hp. El DZR15 es completamente compatible con el centro Wink, Samsun...
Código UPC: 07847769402
País de origen: China

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Controles Decora Z-Wave (DZC) de Leviton