Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de luz con sensor de movimiento y desocupación Decora, encendido manual, 15A, grado residencial, unipolar, múltiple o multisensor

DVS15-1LZ

Interruptor de luz con sensor de movimiento y desocupación Decora. Encendido manual PIR de 180°, apagado automático, unipolar, de tres vías o ubicaciones múltiples (varias) cuando se utiliza con interruptores complementarios DD0SR o con sensores múltiples con dos sensores DVS15, LED/CFL de 600W, 1800W Inc/halógena de 1200VA ELV/MLV/FL, motor de 1/2 HP, resistiva de 15A, la placa de pared se vende por separado. Se puede usar para cumplir con los requisitos de productos de control de desocupación del Título 24 de California de 2019, Parte 6 – Blanco con placas frontales marfil y almendra clara incluidas

...

Color: blanco, marfil, almendra clara

Código UPC: 078477471289
País de origen: China

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Cómo instalar los interruptores de sensor de movimiento Decora de DOS15 y DVS15 15 A
Cómo programar la configuración del interruptor de luz con sensor de movimiento Decora de Leviton
Interruptores de sensor para hogares más nuevos y antiguos con la innovadora manga flexible verde de Leviton