Interruptor cronómetro de cuenta regresiva 12-Hour de montaje en pared Decora, 20A, ventilador/motor de 1 HP/16 A, unipolar/múltiple/múltiple cronómetro
DT212-1LW
El interruptor cronómetro de cuenta regresiva de 12-Hour de Leviton tiene 5 botones con opciones de 2 horas, 4 horas, 8 horas y 12 horas y un botón de apagado manual. La mayor capacidad de carga puede manejar accesorios y ventiladores más grandes. Unipolar, de múltiples vías con interruptor complementario DD0SR o cronómetro múltiple con dos cronómetros de cuenta regresiva DT212. LED/CFL de 600W, incandescente/halógena de 1800W, de bajo voltaje magnético/de bajo voltaje electrónico/fluorescente de 1200VA, ventilador/motor de 1 HP/16 A, resistiva de 20A/inductiva de 16 A. Requiere un cable neutro para la instalación, pared...