Características del producto
Acción: interruptor balancín para ENCENDIDO/APAGADO, barra deslizadora para control de nivel de iluminación
Color: blanco
Característica: antimicrobiano
Frecuencia: 60 Hz
Luz: luz localizadora que puede apagarse
Clasificación de carga: incandescente de 600W, LED y CFL de 300W
Tipo de carga: incandescente, LED atenuable, CFL atenuable
Preestablecido: la barra deslizante conserva el nivel de iluminación deseado
Protección: filtro de radio/TV
Balancín: termoplástico con aditivo antimicrobiano
Normas y certificaciones: cCSAus, NOM, JIS Z 2801:2000: Test for Antimicrobial Activity and Efficacy
Nombre del estilo: Decora
Tipo de interruptor: unipolar y 3-Way
Rango de torsión: 14 a 18 lb-pulg.
Tipo: atenuador
Voltaje: 120 V CA
Placa de pared: pedir por separado
Garantía: limitada de 5 años