Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor atenuador deslizante Decora para LED 0-10V , balastres fluorescentes Mark 7

DS710-10Z
Atenuador deslizante electromecánico preestablecido Decora 0-10V para usar con balastres y suministros de alimentación LED o fluorescentes, adecuado para usar con cableado de clase 1 o 2 , control 1200VA a 120VAC y 1500VA a 277VAC fluorescentes, balastre LED/electrónico 10A 120/277VAC, 60Hz, corriente de sumidero máxima de 50mAmps , control unipolar o 3-way cuando se utiliza con un interruptor 3-way - Blanco, marfil y almendra clara
  • INNOVADOR: Diseñado para usar con accesorios LED con 0-10V accesorios de alimentación...
Código UPC: 078477692370
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados 

Productos relacionados