DRC GreenMAX®, relé multicanal, control de 0-10V, 120/208/120/240/277/480 V CA, entrada de 1 o 2 polos
DRDD7-D2U
Relé LumaCAN de riel DIN con control de 0-10V. 120/208 120/240/277/480 V. Entrada de 1 polo o 2 polos. Conmutación de 2 canales a 20A por canal + control de sumidero de 0-10V a 25mA máx. cada uno.
Rep. del DRC GreenMAX El relé multicanal proporciona múltiples canales de conmutación con control opcional de 0-10V para atenuación y conmutación de cargas. Este producto se comunica con ...
Código UPC: 078477355282
País de origen: México