Relé multicanal DRC GreenMAX®, control de 0-10V, 120-347VAC conmutación de 4 canales
DRDD7-A4U
Relé LumaCAN de riel DIN con control de 0-10V. Entrada de 120-347VAC, 20A máx. 4 canales de conmutación de 5A por relé de canal cada uno + control de sumidero de 0-10V a 25mA máx. cada uno.
Rep. del DRC GreenMAX El relé multicanal proporciona múltiples canales de conmutación con control opcional de 0-10V para atenuación y conmutación de cargas. Este producto se comunica con la red LumaCAN y...