Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus de15 A, uso comercial, a prueba de manipulaciones, puesta a tierra automática
DR15S-GI
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, receptáculo dúplex Decora Plus, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática, a prueba de manipulaciones, , cableado lateral, correa de acero - MARFIL
La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, entre ellas, conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., estos productos de grado comercial son...
Color: marfil