Caja de montaje en bastidor con riel DIN, grande
DINRK-A06
DIN Rail Rack Mount Enclosure, Large, 48" x 25" x 4" with (5) 19.5" (49cm) rails. Homologado por CE y RCM. Hay soluciones configuradas disponibles con equipos preinstalados, comuníquese con la fábrica para obtener detalles.
Las cajas con riel DIN son gabinetes homologados por agencias diseñados para admitir cualquier equipo que se pueda instalar en un riel DIN que cumpla con la norma ANSI.