DINFL-FLW
Placa de relleno de bastidor grande con riel1/2 24cm (9.5in) Blanco
Las cajas con riel DIN son gabinetes homologados por agencias diseñados para admitir cualquier equipo que se pueda instalar en un riel DIN que cumpla con la norma ANSI. Esto permite realizar instalaciones sumamente flexibles que pueden personalizarse en función de su aplicación específica sin necesidad de invertir en costosos gabinetes a medida. Las cajas de montaje en riel DIN de Leviton son adecuadas para la línea Omni-Bus™ de controles arquitectónicos de montaje en riel DIN y pueden proporcionarse como...