Características del producto
Acción: interruptor balancín para encendido/apagado
Amperaje: 15 A
Colores disponibles: marfil-I blanco-W gris-G blanco-E marrón-B almendra clara-T
Color: blanco, marfil, almendra clara
Característica: unipolar, aplicaciones 3-Way o más
Conexión a tierra: conexión a tierra
Color de LED: verde
Luz: indicador LED
Clasificación de carga: incandescente 1800W , fluorescente 15A (120V), fluorescente 6A (277V), LED/CFL 600W , resistiva 15A , motor de 1/2 CV
Tipo de carga: incandescente, LED, CFL, fluorescente, resistiva, motor
Notas del pedido: incluye juego de color blanco, marfil y almendra clara
Polo: 1
Normas y certificaciones: CSA, NOM, Bluetooth SIG, FCC
Nombre del estilo: Decora
Terminación: lateral
Tipo de cronómetro: 24 horas
Rango de torsión: 14 a 18 in-lbs
Tipo: interruptor
Voltaje: 120/277 V CA
Placa de pared: pedir por separado
Garantía: limitada 5-Year
Conectividad inalámbrica: Bluetooth
Notas sobre cableado: requiere neutro