Características del producto
Acción: interruptor balancín para encendido/apagado, barra deslizadora para seleccionar la velocidad
Colores disponibles: marfil-I blanco-W gris-G blanco-E marrón-B almendra clara-T, R-rojo
Marca: digital Decora
Color: blanco, marfil, almendra clara
Color de LED: verde
Luz: ninguna
Clasificación de carga: 1.5 A
Tipo de carga: ventilador
Notas del pedido: incluye juego de colores blanco, marfil y almendra clara
Preestablecido: sí
Normas y certificaciones: CSA, NOM, Bluetooth SIG, FCC
Nombre del estilo: Decora
Tipo de interruptor: unipolar, 3-Way o más aplicaciones
Tipo de cronómetro: 24 horas y cuenta regresiva
Tipo: digital
Voltaje: 120 V CA
Placa de pared: pedir por separado
Garantía: limitada 5-Year
Conectividad inalámbrica: Bluetooth
Notas sobre cableado: requiere neutro