Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor atenuador digital Decora para LED 0-10V , balastres fluorescentes Mark 7

DD710-BDZ
Atenuador 0-10V digital preestablecido Decora para usar con balastres LED o fluorescentes y suministros de alimentación, adecuado para usar con cableado de clase 1 o clase 2 , 950VA a 120VAC y 1350VA a 277VAC fluorescentes, 10A balastre LED/electrónico 120/277VAC, 60Hz, 50mAmps corriente de sumidero máxima, control unipolar o 3-way cuando se utiliza con el atenuador complementario DD00R - Blanco, marfil y almendra clara
  • INNOVADOR: Diseñado para usar con accesorios LED con suministros de alimentación 0-10V
  • <...
Código UPC: 078477769386
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados