Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Pedestal de alimentación Docksider, un lado, Barra de conexión de lazo monofásico, Conexión de agua

D532S

Pedestal de alimentación para aplicaciones marinas; Base  Docksider Incluye receptáculo de 50A (125/250 V) con interruptor estándar, receptáculo de 30A (125 V) con interruptor estándar, receptáculos ICFT de 20A con interruptor estándar, LED blanco con fotocélula y cubiertas de receptáculos blancas. Incluye bloque de distribución de lazo monofásico, válvula de agua de 1/4" y 1/4 de giro, sin medidor y sin interruptor

DURADERA - Homologado por UL y clasificado por NEMA 3R; resiste entornos corrosivos con carcasa de resina plástica para...

Código UPC: 078477028162
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos