Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Pedestal de alimentación Docksider, un lado, Barra de conexión de lazo monofásico, Conexión de agua

D532E

Pedestal de alimentación para aplicaciones marinas; Base Docksider Incluye receptáculo de 50A (125/250 V) con 30mA 

Interruptor EPD, Receptáculo de 30A (125 V) con interruptor EPD de 30mA, Receptáculo ICFT de 20A con interruptor estándar, LED blanco con fotocélula y cubiertas de receptáculo blanco. Incluye bloque de distribución de lazo monofásico, válvula de agua de 1/4" y 1/4 de giro, sin medidor y sin interruptor

DURADERA - Homologado por UL y clasificado por NEMA 3R; resiste entornos corrosivos con carcasa de resina plástica para...

Código UPC: 078477028193
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos