Current Transformer, Split Core, 50A, 333mV, 0.4" x 0.4" Opening, 96" Leads, 0.5% Accuracy, Black, For Submetering
CTV5X-WA4
Transformador de corriente para submedidor, 50A:0.333V, mininúcleo dividido con bisagra, abertura de 0.4 pulgadas (10mm).
Los transformadores de corriente (TC) 333mV de Leviton son compatibles con las líneas de medidores de grado comercial de las series 4000 y 7000 y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED.