Current Transformer, Split Core, 800A, 333mV, 6" x 5.2" Opening, 48" Leads, 1% accuracy, Black, For Submetering
CTV08-K40
Producto descontinuado. Current Transformer (CT) used for Submetering, 800A Split Core 6" x 5.2", for use with EMH+ & Series 4000 Industrial Modbus Meter Kits Only, Title 24 Compliant, ASHRAE 90.1 Compliant
Los TC de núcleo dividido pueden desmontarse o “dividirse” en mitades, lo que hace que no sea necesario interrumpir la alimentación del circuito durante la instalación. Esta instalación ahorra tiempo y es ideal para cargas críticas que no pueden desconectarse. Los TC de núcleo dividido cierran s...