Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Current Transformer, Split Core, 400A, 6" x 5.2"

CTV04-K40
DESCONTINUADO

Producto descontinuado. Submetering Current Transformer, 400A Split Core 6" x 5.2", for use with EMH+ & Series 4000 Industrial Modbus Meter Kits Only, Title 24 Compliant, ASHRAE 90.1 Compliant

Los transformadores de corriente (TC) de Leviton respaldan nuestra línea completa de submedidores de grado comercial VerifEye™ y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED. Diseñado como parte de un proceso simple y eficaz...
Código UPC: 078477701256
País de origen: Estados Unidos