Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Current Transformer, Split Core, 200A, 2.2" x 2.8"

CTV02-K21
DESCONTINUADO

Producto descontinuado. Sub-Metering Current Transformer, 200A Split Core 2.2" x 2.8", for use with EMH+ & Series 4000 Industrial Modbus Meter Kits Only, Title 24 Compliant, ASHRAE 90.1 Compliant

Los transformadores de corriente (TC) de Leviton respaldan nuestra línea completa de medidores de grado comercial VerifEye™ y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED. Diseñado como parte de un proceso simple y eficaz...
Código UPC: 078477701195
País de origen: Estados Unidos