Transformador de corriente, Núcleo dividido con bisagra, 200A, 333mV Abertura de 2,5 cm, Conductor de 36 cm, Precisión del 1,0% para submedición
CTV01-WC9
Transformador de corriente, Núcleo dividido con bisagra, 200A, 333mV Abertura de 2,5 cm, Conductor de 36 cm, Precisión del 1,0%
Los transformadores de corriente (TC) de 333mV de Leviton son compatibles con las líneas de submedidores de grado comercial de las series 4000, 4100, 7000 y 7100, y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la submedición inteligente y el logro de la clasificación LEED.