Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Transformador de corriente, núcleo dividido, 800:00,1 A, abertura de 8 cm x 8,9 cm, conductor de 366 cm

CTA08-KG1

Transformador de corriente, Núcleo dividido, 800:00,1 A, Abertura de 8 cm x 8,9 cm, Conductor de 36 cm. Los transformadores de corriente (TC) 100mA de Leviton son compatibles con las líneas de submedidores de grado comercial VerifEye Mini Meter, Serie 1000, Serie 2000, Serie 3500 y Serie 8000, y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED.

Los TC de núcleo dividido pueden desmontarse o “dividirse” en mitades, lo que elimina la necesidad de girar la clavija...

Color: negro

Código UPC: 078477005927
País de origen: Canadá

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Módulo básico - Software para submedición
Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Facturación a inquilinos - Software para submedición
Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Creación de informes avanzados - Software para submedición
Cómo leer clasificaciones de transformadores de corriente para submedidores - Vídeo
Instalación y orientación del transformador de corriente (TC) para submedidores - Vídeo
Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 1 - Evaluar la instalación
Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 2 - Planificación
Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 3 - Instalación del sistema de submedición