Current Transformer, 18" Rogowski Coil, 50A-5000A, 333mV, 5.75” Opening, 96" Lead, 1.0% Accuracy, For Submetering
CRV50-K93
Transformador de corriente de submedición, bobina de Rogowski 18” (50A-5000A) para usar con los juegos de submedidores industriales ModBus serie 4000 y 4100 , Cumple con el Título 24 , cumple con ASRHAE 90.1
Los transformadores de corriente (TC) 333mV de Leviton son compatibles con las líneas de medidores de grado comercial de las series 4000 y 7000 y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED.