Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex/tomacorriente de 15 A, uso comercial, puesta a tierra automática

CR15-R

Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación comercial, cara con hendiduras, 15 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire puesta a tierra automática - Rojo 

Disponible solo en Canadá.

La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, incluyendo conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., estos dispositivos de grado comercial...

Código UPC: 078477164211
País de origen: Estados Unidos
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí
NEMA 5-15R

Información sobre los productos