En los lugares de trabajo actuales, donde el tiempo es dinero y la escasez de mano de obra es frecuente, los productos Lever Edge permiten un cableado e instalaciones seguros, rápidos y fáciles.
Haga su trabajo más fácil y eficiente con los productos Lever Edge.
Diseñado para ser duradero: cableado que no va a ningún lugar...
Cumplimos hasta 3,8 veces los requisitos de UL para fuerza de tracción de retención de cables*
... ¡y mejora con el tiempo!
Después de estar sujeto a vibración, los resultados de retención aumentaron casi un 40%**
Tipos de productos de palanca en el borde para contratistas y aplicaciones industriales
*para productos comerciales e industriales Lever Edge, datos disponibles a pedido
**en interruptores y receptáculos comerciales que utilizan 10AWG
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas de Lever Edge.