Con la creciente adopción de vehículos eléctricos, los residentes esperan una carga conveniente y confiable en su hogar. Ofrecer carga de vehículos eléctricos no solo aumenta el valor de su propiedad, sino que también puede mejorar la satisfacción y retención de los inquilinos. Leviton facilita la entrega de una experiencia de carga premium.
El futuro es eléctrico...¡Asegúrese de que su ubicación esté lista!
Diseñado para brindar rendimiento
La EV Series Pro es una estación de carga de nivel 2 ideal para entornos de alto uso, como propiedades multifamiliares. Con opciones de montaje flexibles, construcción robusta y capacidades listas para red, es la opción inteligente para los dueños de propiedades.
Carga más inteligente con amplificador
Manejo de cargadores de vehículos eléctricos y redes con tecnología de Amplificación
Manejo de múltiples ubicaciones y estaciones en un único panel
- Análisis, datos, monitorización y alertas en tiempo real
- Carga automatizada y creación de informes de sostenibilidad
- Cree múltiples grupos de usuarios para el control de acceso
- Controle los precios según el acceso del grupo de usuarios
Estaciones inteligentes de carga conectadas en red para satisfacer las necesidades del conductor/gestión
- Acceso RFID y en la aplicación, incluido el acceso RFID con credenciales existentes, llaves de habitación, etc.
- Notificaciones a los usuarios de la estación sobre la disponibilidad de carga y las comunicaciones comerciales
- Manejo de carga avanzado para costos más bajos y, al mismo tiempo, mantener el volumen de la estación
- Recaudación de ingresos durante las horas de menor actividad para compensar el costo
Características adaptadas a las necesidades de propiedades multifamiliares
- Controles de acceso específicos para residentes
- Uso, seguimiento y facturación de Tennant
- Controles de cargador de inactividad
¡Comience a cargar hoy mismo!
Preguntas frecuentes
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.