Cargando...

Estaciones de carga de vehículos eléctricos para aplicaciones comerciales y públicas

Serie EV con pedestal de manejo de cordones en edificio comercial

El futuro es eléctrico... ¡Asegúrese de que su ubicación esté lista agregando estaciones de carga de vehículos eléctricos a su propiedad!

  • Atraer y retener a más clientes, empleados e inquilinos
  • Establezca su ubicación como consciente del medio ambiente
  • Distinga su ubicación de la competencia
  • Aumenta el valor de sus propiedades
  • Experimente un retorno de la inversión (Return on Investment, ROI) positivo.
  • Calificar para reembolsos e incentivos locales, estatales o federales
Mapa con múltiples ubicaciones marcadas

Cargadores inteligentes para vehículos eléctricos comerciales y de flota

Manejo de cargadores y redes de vehículos eléctricos con tecnología de AmpUp

EV Series Pro con amplificador

Estaciones inteligentes de carga conectadas en red para satisfacer las necesidades del controlador y el manejo

  • Acceso RFID y en la aplicación, incluido el acceso RFID con credenciales existentes, llaves de habitación, etc. 
  • Notificaciones a los usuarios de la estación sobre la disponibilidad de carga y las comunicaciones comerciales
  • Manejo de carga avanzado para costos más bajos y, al mismo tiempo, mantener el volumen de la estación 
  • Recaudación de ingresos durante las horas de menor actividad para compensar el costo
  • Capacidades de integración telemática de flotas

Manejo de múltiples ubicaciones y estaciones en un único panel

  • Análisis y datos en tiempo real 
  • Carga automatizada y creación de informes de sostenibilidad
  • Cree múltiples grupos de usuarios para el control de acceso
  • Controle los precios según el acceso del grupo de usuarios
Pantalla y logotipo del panel de control para computadora portátil de amplificación

Mejore sus instalaciones, ahora y en el futuro.

Base de estaciones de carga de vehículos eléctricos 

  • Facilitar las instalaciones 
    • La fundación elimina la necesidad de esperar a que el concreto se cure antes de instalar el cargador de vehículos eléctricos, lo que acelera los plazos del proyecto
    • Fácil mantenimiento, reparaciones y sustituciones gracias a la placa superior accesible de la base
  • Cree una infraestructura apta para vehículos eléctricos 
    • Para ubicaciones listas para vehículos eléctricos o con códigos y requisitos de construcción aptos para vehículos eléctricos, pero que actualmente no están listas para soluciones de carga de vehículos eléctricos, la base actúa como medida preventiva contra futuras interrupciones de infraestructura
    • Los contratistas simplemente instalan los cimientos y realizan la transición cuando lo deseen montando un pedestal de carga de vehículos eléctricos
Base de pedestal para vehículos eléctricos - Perfil

Soluciones para estaciones de carga de vehículos eléctricos comerciales y públicos


Carga de vehículos eléctricos para propiedades multifamiliares

Asegúrese de que sus residentes tengan las soluciones de carga que necesitan.  Vea soluciones de carga de vehículos eléctricos adaptadas para brindar una experiencia de carga premium.

Carga de vehículos eléctricos en un edificio multifamiliar

Vídeos de carga de vehículos eléctricos

EV Series Pro con software de manejo
Infraestructura de carga de vehículos eléctricos para aplicaciones comerciales
Cómo usar cargadores EV Series Pro

La marca que va más allá de la estación de carga de vehículos eléctricos...

En Leviton, no solo proporcionamos cargadores para vehículos eléctricos, sino que también proporcionamos la infraestructura eléctrica total para vehículos eléctricos

Preguntas frecuentes

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.