Cargadores de vehículos eléctricos de la marca que conoce y en la que confía
Es muy probable que su hogar tenga productos Leviton instalados. Todo, desde interruptores hasta atenuadores, ICFT (interruptor de falla a tierra) y centros de carga. Todo diseñado para hacer su vida más fácil, segura y productiva. También para su garaje. La instalación de una estación de carga de vehículos eléctricos de Leviton le brinda una carga segura para llevarlo adonde necesita ir.
La carga de vehículos eléctricos ahora es más inteligente
Compatible con la aplicación My Leviton, ahora puede tomar el control de todo su hogar, incluido el cargador inteligente para vehículos eléctricos, la iluminación y el centro de carga.
- Programar sesiones de carga
- Iniciar/detener carga de forma remota
- Ver todos los dispositivos inteligentes en un panel
- Ver el estado de carga
- Recibir notificaciones de fallos
- Registrar sesiones de carga (duración de la carga, uso de kW, etc.)
Obtenga flexibilidad con su carga de vehículos eléctricos
Enchufe para hogar inteligente serie EV
- Funciona con la aplicación My Leviton a través de wifi, lo que le permite tomar el control de todo su hogar, desde el centro de carga hasta la iluminación y el cargador de vehículos eléctricos
- Viene con una clavija NEMA 14-50P y funciona con los receptáculos de carga de vehículos eléctricos de alta resistencia de Leviton
Diseñado para la carga de vehículos eléctricos
Diseñado específicamente para estaciones de carga de vehículos eléctricos conectables para adaptarse a las necesidades de carga de vehículos eléctricos a largo plazo. Disponible en estándar o resistente al clima para cualquier aplicación.
- Recomendado para usar con estaciones de carga de vehículos eléctricos conectables
- Grado industrial para aplicaciones exigentes
Adaptador NACS
- Permite que los vehículos eléctricos con puerto NACS se carguen con estaciones de carga J1772
Soluciones de carga de vehículos eléctricos para el hogar
La flexibilidad para satisfacer las necesidades de cualquier conductor de vehículos eléctricos, para que no tenga que preocuparse...
Vídeos del cargador de coches eléctricos domésticos
Configuración de cargadores domésticos inteligentes serie EV
Infraestructura de carga de vehículos eléctricos para aplicaciones residenciales
Instalación de una estación de carga inteligente para vehículos eléctricos
¿Es constructor de casa/residencial? Confíe en Leviton para que sus construcciones sean más fáciles, seguras y productivas:
- Fácil de instalar - Tamaño compacto y componente de cableado único
- Estado fácil de ver - La luz indicadora alerta de alimentación, estado de carga y fallas
- Fácil de usar - Escoja entre opciones de tarjeta de acceso o plug-n-pay
- Fácil de colocar : para uso en interiores y al aire libre con caja resistente al agua
- Fácil de integrar : agregue la serie EV a una residencia My Leviton existente para obtener un control completo del centro de carga, la iluminación y la carga de vehículos eléctricos
La marca que va más allá del cargador
En Leviton, no solo proporcionamos cargadores para vehículos eléctricos, sino que también proporcionamos la infraestructura eléctrica total para vehículos eléctricos
Preguntas frecuentes
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.