Transformador de corriente, Núcleo sólido, 200A, 333mV, Abertura de 19 mm, Conductor de 36 cm, Precisión del 0,2%
CDV02-010-K17
Transformador de corriente, Núcleo sólido, 200A, 333mV, Abertura de 19 mm, Conductor de 36 cm, Precisión del 0,2%
Los transformadores de corriente (TC) de 333mV de Leviton son compatibles con las líneas de medidores de grado comercial de las series 4000 y 7000 y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED.