Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Transformador de corriente, núcleo sólido, 800A, 3.5in, negro

CDF08-K56

Producto descontinuado. Submetering Current Transformer, 800A, 800:0.1A, Solid Core 3.5", Qty 1, Electric Meter: Yes, Title 24 Compliant, ASHRAE 90.1 Compliant

Los transformadores de corriente (TC) de Leviton respaldan nuestra línea completa de submedidores de grado comercial VerifEye™ y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED. Diseñado como parte de un proceso simple y eficaz para capturar medidas con precisión...
Código UPC: 078477547427
País de origen: contáctese con el servicio al cliente