Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Transformador de corriente, núcleo sólido, 200A, 0.67in, negro

CDE02-K11
DESCONTINUADO

Producto descontinuado. Transformador de corriente de submedición, 200A, 0, 200:01A, 0.67", negro, Cantidad: 1, Medidor eléctrico: Sí

Los transformadores de corriente (TC) de Leviton respaldan nuestra línea completa de medidores de grado comercial VerifEye™ y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED. Diseñados como parte de un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los TC son fáciles de especificar...
Código UPC: 078477547304
País de origen: China