Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Current Transformers, Solid Core, 200A, 100mA, 0.67" Opening, Quantity 2 (1 Red, 1 Black), For Submetering

CDE02-211
DESCONTINUADO

Producto discontinuado, Transformadores de corriente de submedición, 200A, 200:00,1A, 0.67", Rojo, negro, 1 unidad, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1

Los transformadores de corriente (TC) de Leviton respaldan nuestra línea completa de medidores de grado comercial VerifEye™ y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED. Diseñado como parte de un proceso simple y eficaz para capturar medidas con precisión...
Código UPC: 07847754733
País de origen: China