Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Transformador de corriente, Núcleo sólido, 100A, 100mA, 0.67" de abertura, Rojo, Para submedición

CDE01-R11
DESCONTINUADO

Producto discontinuado, Transformador de corriente de submedición, 100A, 100:00,1A, 0.67", Rojo, Cantidad: 1, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1

Los transformadores de corriente (TC) de Leviton respaldan nuestra línea completa de medidores de grado comercial VerifEye™ y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED. Diseñado como parte de un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas de...
Código UPC: 078477547267
País de origen: China