Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Transformador de corriente, Núcleo sólido, 100A, 100mA, 0.67" de apertura, Azul, Para submedición

CDE01-L11
DESCONTINUADO

Producto descontinuado. Transformador de corriente de submedición, 100A, 0, 100:01A, 0.67", azul, Cantidad: 1, Medidor eléctrico: sí, cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1

Los transformadores de corriente (TC) de Leviton respaldan nuestra línea completa de medidores de grado comercial VerifEye™ y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED. Diseñado como parte de un proceso simple y eficaz para capturar medidas con precisión o...
Código UPC: 078477547274
País de origen: China