Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Current Transformers, Solid Core, 100A, 100mA, 0.67" Opening, Quantity 3 (1 Red, 1 Black, 1 Blue), For Submetering

CDE01-311
DESCONTINUADO

Producto descontinuado. Transformadores de corriente de submedición, 100A, 0, 100:01A, 0.67", azul, rojo, negro, 1 unidad, Medidor eléctrico: sí, cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1

Los transformadores de corriente (TC) de Leviton respaldan nuestra línea completa de medidores de grado comercial VerifEye™ y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED. Diseñado como parte de un proceso simple y eficaz para capturar con precisión ...
Código UPC: 07847754729
País de origen: China