Interruptor atenuador LED listo, interruptor de luz, interruptor atenuador deslizante, bajo voltaje magnético e incandescente, 1500 W/VA, Renoir 2
AWSMT-ICW
Línea de productos: Renoir II, Tipo de carga: bajo voltaje incandescente y magnético, Vataje/VA: 1500, Voltaje: 120, Control: deslizamiento preestablecido, Disipador de calor: delgado, Neutro: no requerido, Cumple con el Título 24
La línea de atenuadores arquitectónicos de caja de pared Renoir™ II de Leviton es adecuada para una cantidad incomparable de aplicaciones utilizando el menor número de productos.
Información sobre los productos
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/16/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
Especificaciones eléctricas
Voltaje: 120 V CA
Vataje/VA: 1500
Características del producto
Color: blanco
Estilo de control: deslizamiento preestablecido
Compatible con LED: sí
Tipo de carga: incandescente y de bajo voltaje magnético
Neutro: no es necesario
Categoría de producto: caja de pared
Línea de productos: Renoir II
Tipo de producto: atenuador deslizante preestablecido
- Universal voltage—120-277V (excluye modelos no neutros)
- Atenuación de ubicaciones múltiples: hasta 5-way atenuadores
- Atenuadores e interruptores remotos
- Conecte hasta 5 productos, máximo 250’ en un cable viajero
- Controle remotamente todos los atenuadores maestros conectados
- Los maestros siempre funcionan por separado
- Indicador localizador: se ilumina cuando el atenuador está apagado para facilitar la ubicación en una habitación oscura
- Modelos no neutros: para aplicaciones de reacondicionamiento
- Nivel de corte configurable: permite al usuario configurar el punto de corte y recalibra automáticamente para permitir un control máximo desde el punto de corte hasta la salida completa
- Control deslizante lineal de acción suave: ajuste fácil y preciso de los niveles de iluminación - El interruptor preestablecido de fácil toque enciende las luces con el último nivel de brillo seleccionado
- Aspecto estilizada y elegante
- Fits standard commercial 2-1/2” deep wallboxes
- Las placas de pared Decora® se coordinan con la extensa línea de productos Decora de Leviton
- Las aletas son fáciles de extraer para las aplicaciones de unidades múltiples
- Sin disipadores de calor, aletas o equipos de montaje metálicos visibles
- Atenuación triac de estado sólido: ahorra energía al atenuar, extiende la vida útil de la lámpara y reduce los costos de mantenimiento
- Atenuación sin parpadeos, suave y continua: reduce las fluctuaciones de luz de la variación de voltaje de línea y mantiene la alimentación suministrada a la lámpara
- Memoria de fallo de alimentación: la luz se restablece a los mismos niveles establecidos antes del fallo o la interrupción de alimentación
- Protección contra sobretensiones: probado para resistir sobretensiones de 6,000V, 200A (norma ANSI/IEEE C62.41-1980)
- Protección contra descarga electrostática: protege el atenuador contra la descarga estática de hasta 16,000V
- Disipadores de calor diseñados con tecnología avanzada: alejan el calor de los componentes eléctricos esenciales para prolongar la vida útil del producto
- Atenuación de ley cuadrada: la posición del deslizador indica el nivel de luz percibido
- Filtrado RFI: reduce la interferencia con equipos de radio, audio y vídeo
- Característica de entrehierro accesible: desconecta completamente la alimentación de la carga cuando las luces están apagadas para mayor seguridad al cambiar las lámparas (disponible en modelos seleccionados; consulte con la fábrica para obtener más detalles)
- mx306445
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.