Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Renoir™ II, deslizamiento preestablecido, Mark 10 o Lutron de 2-Wire, 1920W/3680 W/4432 W, 120V/230 V/277 V

AWSMG-XDW

DESCONTINUADO
Línea de productos: Renoir II, Tipo de carga: Mark 10 o Lutron 2-Wire, Vataje/VA: 1920/3680/4432, Voltaje: 120/230/277, Control: deslizamiento preestablecido, Disipador de calor: estándar, Neutro: obligatorio, Cumple con el Título 24 La línea de atenuadores arquitectónicos de caja de pared Renoir™ II de Leviton admite una cantidad sin igual de aplicaciones con un número mínimo de SKU. Los atenuadores de alto rendimiento Renoir II admiten todas las configuraciones y tipos de carga. Rendimiento, estética, atenuación de ubicaciones múltiples,...
Código UPC: 078477460931
País de origen: China

Información sobre los productos