Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Renoir™ II, deslizamiento preestablecido, Mark 10 o Lutron 2-Wire, 1000W/1917W/2038W, 120V/230V/277V

AWSMG-XBW
DESCONTINUADO

Línea de productos: Renoir II, Tipo de carga: Mark 10 o Lutron 2-Wire, Vataje/VA: 1000/1917/2038, Voltaje: 120/230/277, Control: deslizamiento preestablecido, Disipador de calor: estándar, Neutro: obligatorio, Cumple con el Título 24

La línea de atenuadores arquitectónicos de caja de pared Renoir™ II de Leviton es adecuada para una cantidad incomparable de aplicaciones utilizando el menor número de productos. Los atenuadores de alto rendimiento Renoir II admiten todas las configuraciones y tipos de carga. Rendimiento, estética, atenuación de ubicaciones múltiples...
Código UPC: 078477460917
País de origen: China

Información sobre los productos