Renoir™ II, deslizamiento preestablecido, bajo voltaje electrónico, 600W/1150 W/1385 W, 120V/230 V/277 V
AWSMG-EAW
Línea de productos: Renoir II, Tipo de carga: bajo voltaje electrónico, Vataje/VA: 600/1150/1385, Voltaje: 120/230/277, Control: deslizamiento preestablecido, Disipador de calor: estándar, Neutro: obligatorio, Cumple con el Título 24
La línea de atenuadores arquitectónicos de caja de pared Renoir™ II de Leviton es adecuada para una cantidad incomparable de aplicaciones utilizando el menor número de productos. Los atenuadores de alto rendimiento Renoir II admiten todas las configuraciones y tipos de carga. Rendimiento, estética, atenuación de ubicaciones múltiples...