Renoir™ II, giratorio, Mark 10 o Lutron de 2-Wire, 1920W/3680 W/4432 W, 120V/230 V/277 V
AWRMG-XDW
Línea de productos: Renoir II, Tipo de carga: Mark 10 o Lutron 2-Wire, Vataje/VA: 1920/3680/4432, Voltaje: 120/230/277, Control: giratorio, Disipador de calor: estándar, Neutro: obligatorio, Cumple con el Título 24
La línea de atenuadores arquitectónicos de caja de pared Renoir™ II de Leviton es adecuada para una cantidad incomparable de aplicaciones utilizando el menor número de productos. Los atenuadores de alto rendimiento Renoir II admiten todas las configuraciones y tipos de carga. Rendimiento, estética, atenuación de ubicaciones múltiples, ...